Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,3018 zł - 15,3018 zł | 50 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 4,0064 zł - 4,0064 zł | 565 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 14,166 zł - 14,166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 1,2468 zł - 1,2468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 2,2466 zł - 2,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,9595 zł - 1,9595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,2481 zł - 1,2481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 1,8222 zł - 1,8222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,8374 zł - 0,8374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,976 zł - 0,976 zł | 18000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,1332 zł - 1,1332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,0271 zł - 1,0271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,2031 zł - 1,2031 zł | 750 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 6,2031 zł - 6,2031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,1395 zł - 1,1395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,5102 zł - 1,5102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 2,0344 zł - 2,0344 zł | 1000 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 4,4308 zł - 4,4308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,1327 zł - 3,1327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,8721 zł - 1,8721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm