Menu Search

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Ta zaślepka wykonana jest z czarnego EPDM i może wytrzymać temperaturę pracy do 180°C, aby chronić końce sworzni, kołków lub rur, przez co stanowi doskonałe rozwiązanie maskujące. Można ją również stosować do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.
Numer produktu Essentra:

10348871

Numer produktu produkcyjny:

1461886

55 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 4,4308 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

443,08 zł

100 x 4,4308 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 15.2 mm
IH 38.1 mm
Pełny materiał Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Kolor Czarny
Temperatura maksymalna 316 °C
Kod towaru 4016999790

Produkt 1461886 zastępuje:

Cape 15.2 mm 38.1 mm EPDM Noir
Numer produktu Essentra: 10251232
Numer produktu produkcyjny: 461802

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt