Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7053 zł - 4,7053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,4822 zł - 3,4822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 4,2186 zł - 4,2186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 10,2095 zł - 10,2095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 2,6335 zł - 2,6335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10,1346 zł - 10,1346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,1217 zł - 2,1217 zł | 250 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,0396 zł - 1,0396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,1145 zł - 1,1145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,3781 zł - 0,3781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,1332 zł - 1,1332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,298 zł - 1,298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 2,2715 zł - 2,2715 zł | 1150 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9885 zł - 0,9885 zł | 500 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 3,1077 zł - 3,1077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,2466 zł - 2,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 6,2155 zł - 6,2155 zł | 28 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 15,3018 zł - 15,3018 zł | 50 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,4323 zł - 0,4323 zł | 78 Na stanie |
0.657 in
16.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 6,4058 zł - 6,4058 zł | 600 Na stanie |
1.925 in
48.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm