Menu Search

Cape 38.1 mm EPDM Noir

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Numer produktu Essentra:

10350898

Numer produktu produkcyjny:

1475776

1600 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 6,2192 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

621,92 zł

100 x 6,2192 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 19.1 mm
IH 48.9 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) 3/4 in UNF; M20
Standard gwintu UNF
Standard gwintu Metryczny
Pełny materiał Etylen-propylen-dien-monomer
Kolor Czarny
Temperatura maksymalna 180 °C
Kod towaru 3926909790

Produkt 1475776 zastępuje:

Cape 19.1 mm 48.9 mm EPDM Noir
Numer produktu Essentra: 10545751
Numer produktu produkcyjny: 461813

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt