Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 10250976 | 0,7425 zł - 0,7425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
| 0,5759 zł - 0,5759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,8014 zł - 0,8014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,9533 zł - 1,9533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,6427 zł - 2,6427 zł | 200 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,261 zł - 1,261 zł | 130 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,93 zł - 2,93 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 3,7684 zł - 3,7684 zł | 35 Na stanie |
2.843 in
72.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 3,7343 zł - 3,7343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 2,1687 zł - 2,1687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.819 in
20.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,5961 zł - 4,5961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 2,298 zł - 2,298 zł | 300 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 13,5298 zł - 13,5298 zł | 50 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,4323 zł - 0,4323 zł | 78 Na stanie |
0.657 in
16.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 8,7038 zł - 21,3245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 3,9067 zł - 9,5714 zł | 90 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,2409 zł - 3,0403 zł | 380 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 14,7075 zł - 36,0335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 6,4058 zł - 6,4058 zł | 800 Na stanie |
1.925 in
48.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm