Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8014 zł - 0,8014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,1702 zł - 0,2087 zł | 750 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,3906 zł - 0,3906 zł | 16345 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,5055 zł - 0,5055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,4222 zł - 0,4222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3231 zł - 0,3231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 10250976 | 0,7425 zł - 0,7425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
| 0,958 zł - 0,958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,9953 zł - 0,9953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8904 zł - 0,8904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,7052 zł - 0,7052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,777 zł - 0,777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,922 zł - 0,922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,8344 zł - 0,8344 zł | 5750 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,9533 zł - 1,9533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,6427 zł - 2,6427 zł | 200 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,5063 zł - 6,5063 zł | 30 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 5,0557 zł - 5,0557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 7,0378 zł - 7,0378 zł | 20 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować