Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | d1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
|||
| 3,7343 zł - 9,1491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
|||
| 2,6284 zł - 2,6284 zł | 90 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 1,824 zł - 1,824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| 1,4231 zł - 3,4866 zł | 700 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 2,1975 zł - 5,3839 zł | 100 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
|||
| 3,1598 zł - 7,7415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.606 in
15.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| 2,4847 zł - 6,0876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.484 in
12.3 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 1,623 zł - 3,9763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 6,2335 zł - 15,272 zł | 200 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| 4,3375 zł - 10,627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,8815 zł - 1,8815 zł | 5500 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| 1,6756 zł - 1,6756 zł | 9730 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 5,0155 zł - 5,0155 zł | 500 Na stanie |
0.807 in
20.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
| 3,224 zł - 3,224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 3,7343 zł - 9,1491 zł | 180 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 6,3914 zł - 6,3914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 3,4323 zł - 3,4323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1