20146825
20146825
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 426,0441 zł |
10 - 19 | 383,4537 zł |
20 - 49 | 362,1585 zł |
50 + | 340,8166 zł |
Thread Size | TR24 x 5 |
---|---|
No. of starts | 1.0 |
d1 tol 7H | 24.0 |
Lead | 5.0 |
Thread Direction | Left Hand |
Contact Surface | 1040.0 |
d2 tol. H9 | 32.0 |
d4 | 45.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 44.0 |
l2 | 12.0 |
Weight kg | 0.304 |
Material | Bronze |
Commodity Code | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować