20146771
20146771
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 287,9055 zł |
10 - 19 | 259,1383 zł |
20 - 49 | 244,708 zł |
50 + | 230,3244 zł |
Rozmiar gwintu | TR22 x10 |
---|---|
Liczba początków | 2.0 |
d1 tol 7H | 22.0 |
Prowadzenie | 10.0 |
Kierunek gwintu | Prawe |
Powierzchnia styku | 1030.0 |
d2 tol. H9 | 32.0 |
d4 | 45.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 44.0 |
l2 | 12.0 |
Waga kg | 0.322 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować