Miniaturowe uchwyty przewodów są dostępne z elementem górnym blokującym lub nieblokującym. Dostępne są różne metody montażu, w tym mocowanie na wcisk lub przykręcane. Zmniejszony rozmiar umożliwia zastosowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Wykonanie z nylonu w kolorze naturalnym o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2.
Grupa SR: SR2104
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Średnica pasującego otworu | Rodzaj montażu | Wysokość wewnętrzna | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8046 zł - 0,8046 zł | 33700 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Klej
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,4866 zł - 0,4866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Wsuwane
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,3277 zł - 0,3277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Wsuwane
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 1,0332 zł - 1,0332 zł | 18000 Na stanie |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Wsuwane
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 2,9423 zł - 2,9423 zł | 800 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,8645 zł - 0,8645 zł | 30000 Na stanie |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,0332 zł - 1,0332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Wsuwane
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,5243 zł - 0,5243 zł | 800 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Wsuwane
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Wsuwane
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,8645 zł - 0,8645 zł | 1601000 Na stanie |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,0332 zł - 1,0332 zł | 8000 Na stanie |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Wsuwane
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Wsuwane
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 1,0332 zł - 1,0332 zł | 7000 Na stanie |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,1601 zł - 1,1601 zł | 2634 Na stanie |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Klej
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10019047 | 1,2536 zł - 1,2536 zł | 2000 Na stanie |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Klej
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|
| 10014714 | 0,884 zł - 0,884 zł | 16000 Na stanie |
0.327 in
8.3 mm
|
|
Wsuwane
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|
| 0,4992 zł - 0,4992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Klej
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,2536 zł - 1,2536 zł | 700 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Klej
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,2536 zł - 1,2536 zł | 1000 Na stanie |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Klej
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować