10014714
MBHWSSE-1-01
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,884 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Rodzaj montażu | Wsuwane |
| Rodzaj podpory | Prostokątny, mikro |
| Wysokość wewnętrzna | 2.8 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 0.11 in |
| Szerokość wewnętrzna | 0.327 in |
| Szerokość wewnętrzna | 8.3 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 4.1 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 0.161 in |
| Szerokość całkowita | 9.5 mm |
| Szerokość całkowita | 0.374 in |
| Zakres grubości panelu | 1.0 - 4.1 mm |
| Zakres grubości panelu | 0.039 - 0.161 in |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Opis UL/CSA | UL E70062 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować