10019061
MWSEB-3-19A2-RT
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 1,2536 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Rodzaj montażu | Klej |
| Rodzaj podpory | Prostokątny, mikro |
| Średnica pasującego otworu | 6.6 mm |
| Średnica pasującego otworu | 0.26 in |
| Wysokość wewnętrzna | 0.118 in |
| Wysokość wewnętrzna | 3.0 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 0.252 in |
| Szerokość wewnętrzna | 6.4 mm |
| Szerokość całkowita | 0.358 in |
| Szerokość całkowita | 9.1 mm |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Opis UL/CSA | UL E71558 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować