10019429
MWS1-1-19
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 1,0332 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Rodzaj montażu | Wsuwane |
| Rodzaj podpory | Prostokątny, mikro |
| Średnica pasującego otworu | 0.071 in |
| Średnica pasującego otworu | 1.8 mm |
| Głębokość | 2 mm |
| Głębokość | 0.080 in |
| Wysokość wewnętrzna | 0.118 in |
| Wysokość wewnętrzna | 3.0 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 4.3 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 0.169 in |
| Maksymalna grubość panelu | 2.36 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 0.093 in |
| Szerokość całkowita | 6.9 mm |
| Szerokość całkowita | 0.272 in |
| Zakres grubości panelu | 2.36 mm |
| Zakres grubości panelu | 0.093 in |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Wersja | 1 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Opis UL/CSA | UL E70062 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować