10171943
SMWS1-1-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,2759 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Fitting Style | Push In |
Material | PA |
Saddle Type | Standoff Micro |
Compatible Hole Diameter | 1.8 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.071 in |
Depth | 2 mm |
Depth | 0.080 in |
Inside Height | 4.1 mm |
Inside Height | 0.161 in |
Inside Width | 4.3 mm |
Inside Width | 0.169 in |
Maximum Panel Thickness | 2.4 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.094 in |
Overall Width | 6.9 mm |
Overall Width | 0.272 in |
Panel Thickness Range | 2.4 mm |
Panel Thickness Range | 0.094 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Style | 1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować