10019337
MWSLTB-1-19
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,8964 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Fitting Style | Screw |
Material | PA |
Saddle Type | Micro |
Compatible Hole Diameter | 3.2 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.126 in |
Inside Height | 2.6 mm |
Inside Height | 0.102 in |
Inside Width | 4.8 mm |
Inside Width | 0.189 in |
Overall Width | 10.2 mm |
Overall Width | 0.402 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować