10019313
MWSLT-1-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,9677 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Fitting Style | Push In |
Material | PA |
Saddle Type | Micro |
Compatible Hole Diameter | 1.7 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.067 in |
Depth | 2 mm |
Depth | 0.080 in |
Height | 4.8 mm |
Height | 0.190 in |
Inside Height | 2.6 mm |
Inside Height | 0.102 in |
Inside Width | 4.8 mm |
Inside Width | 0.189 in |
Maximum Panel Thickness | 1.6 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.063 in |
Overall Width | 8.7 mm |
Overall Width | 0.343 in |
Panel Thickness Range | 1.6 mm |
Panel Thickness Range | 0.063 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować