10018842
MWSEA2-1-1-19
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,4992 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Fitting Style | Push In |
Material | PA |
Saddle Type | Micro |
Compatible Hole Diameter | 3.5 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.138 in |
Depth | 4.1 mm |
Depth | 0.160 in |
Height | 7.4 mm |
Height | 0.290 in |
Inside Height | 3.0 mm |
Inside Height | 0.118 in |
Inside Width | 6.7 mm |
Inside Width | 0.264 in |
Maximum Panel Thickness | 2.4 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.094 in |
Overall Width | 9.1 mm |
Overall Width | 0.358 in |
Panel Thickness Range | 2.4 mm |
Panel Thickness Range | 0.094 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Style | 1 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować