Menu Search

Miniaturowa szyna liniowa 42.0 110.0 Stal nierdzewna

Te miniaturowe szyny liniowe 42 mm służą do podparcia i prowadzenia obciążeń ruchomych. Są mniejsze i lżejsze niż typowe prowadnice liniowe, dzięki czemu nadają się do zastosowań z ograniczeniem przestrzeni i wagi. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej, która gwarantuje wytrzymałość mechaniczną, sztywność i odporność na korozję.
Numer produktu Essentra:

20161651

Numer produktu produkcyjny:

20161651

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 245,5019 zł
3 - 4 233,2198 zł
5 - 9 220,9377 zł
10 + 196,4202 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

245,50 zł

1 x 245,5019 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Wersja rozszerzona
l1 110.0
l2 40.0
l3 15.0
h1 9.5
h2 4.5
d1 4.5
d2 8.0
Do śrub M4
w1 42.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt