10104057
49711E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 - 49 | 20,1805 zł |
50 + | 16,8171 zł |
Overall Length | 28.6 mm |
---|---|
Overall Length | 1.126 in |
Overall Thickness | 2.0 mm |
Overall Thickness | 0.079 in |
Overall Width | 30.0 mm |
Overall Width | 1.181 in |
Pin Diameter | 6.0 mm |
Pin Diameter | 0.236 in |
Colour | Black |
Finish | Chrome Plated |
Full Material | Zamak ZnAl4Cu1;Steel |
Mounting Method | Screw |
Pin Material | Steel |
Removability | Removable |
Price per piece incl VAT | 8.124 GBP |
Commodity Code | 7318190090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować