Nasze opaski kablowe ze stali nierdzewnej 316 są samoblokujące i można je z łatwością zakładać bez użycia narzędzi. Są odporne na ekstremalne temperatury i oferują znakomitą wytrzymałość oraz trwałość. Dostępne są również w wariancie z powłoką PVC i o strukturze drabinkowej, co zapewnia dodatkową siłę mocowania i pozwala uniknąć ześlizgiwania.
Grupa SR: SRMT
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,2083 zł - 4,2083 zł | 200 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 10,4849 zł - 10,4849 zł | 100 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 7,3394 zł - 7,3394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 3,3136 zł - 3,6818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 4,2148 zł - 4,6832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,9118 zł - 2,2492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 3,5802 zł - 3,978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 1,9602 zł - 2,3061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 3,0591 zł - 3,399 zł | 1000 Na stanie |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 3,1885 zł - 3,1885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
| 4,8833 zł - 4,8833 zł | 8 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2,3046 zł - 2,5607 zł | 200 Na stanie |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 3,6346 zł - 4,0384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 2,8361 zł - 3,1512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 7,1499 zł - 7,8986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 4,7206 zł - 5,1926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 2,1082 zł - 2,3425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 2,8298 zł - 3,1442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 7,1383 zł - 7,1383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 3,4614 zł - 3,4614 zł | 200 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować