Menu Search

Metalowe opaski kablowe

Na stanie

Nasze opaski kablowe ze stali nierdzewnej 316 są samoblokujące i można je z łatwością zakładać bez użycia narzędzi. Są odporne na ekstremalne temperatury i oferują znakomitą wytrzymałość oraz trwałość. Dostępne są również w wariancie z powłoką PVC i o strukturze drabinkowej, co zapewnia dodatkową siłę mocowania i pozwala uniknąć ześlizgiwania.

Grupa SR: SRMT

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
60 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kup
8,548 zł - 8,548 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
150.0 mm
520.0 mm
6,1495 zł - 6,1495 zł 200 Na stanie
50.0 mm
200.0 mm
4,0857 zł - 4,0857 zł 200 Na stanie
30.0 mm
150.0 mm
10,1795 zł - 10,1795 zł 100 Na stanie
100.0 mm
360.0 mm
3,7312 zł - 3,9276 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
304.0 mm
998.0 mm
3,3755 zł - 3,7506 zł 4000 Na stanie
102.0 mm
362.0 mm
3,4708 zł - 3,8343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
254.0 mm
838.0 mm
4,7206 zł - 5,1927 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
152.0 mm
521.0 mm
2,0786 zł - 2,3096 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
152.0 mm
521.0 mm
3,8464 zł - 4,2737 zł 600 Na stanie
380.0 mm
1250.0 mm
3,5287 zł - 3,9208 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
254.0 mm
838.0 mm
2,7535 zł - 3,0594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
259.0 mm
6,9416 zł - 7,6686 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
203.0 mm
679.0 mm
4,5831 zł - 5,0414 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
362.0 mm
2,0468 zł - 2,2742 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
362.0 mm
7,1256 zł - 7,1256 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
360.0 mm
3,2769 zł - 3,2769 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
150.0 mm
5,6893 zł - 5,6893 zł 500 Na stanie
50.0 mm
200.0 mm
2,5518 zł - 2,5518 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
150.0 mm
7,1396 zł - 7,1396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
180.0 mm
610.0 mm
  • z 3
Opaska kablowa 520.0 mm 4.6 mm 150.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10366721

Przedział cen netto
8,548 zł - 8,548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Cable Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    150.0 mm
  • Całkowita długość
    520.0 mm
  • Powłoka
    PA
Opaska kablowa 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10366691

Przedział cen netto
6,1495 zł - 6,1495 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Cable Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    50.0 mm
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Powłoka
    PA
Opaska kablowa 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10366684

Przedział cen netto
4,0857 zł - 4,0857 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Cable Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Powłoka
    PA
Opaska kablowa 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10366714

Przedział cen netto
10,1795 zł - 10,1795 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Cable Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    100.0 mm
  • Całkowita długość
    360.0 mm
  • Powłoka
    PA
Opaska kablowa 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Stal nierdzewna

10161296

Przedział cen netto
3,9276 zł - 3,7312 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    304.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    998.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Stal nierdzewna

10161333

Przedział cen netto
3,7506 zł - 3,3755 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    362.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Stal nierdzewna

10161357

Przedział cen netto
3,8343 zł - 3,4708 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    254.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    838.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Stal nierdzewna

10161371

Przedział cen netto
5,1927 zł - 4,7206 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    152.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    521.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Stal nierdzewna

10161418

Przedział cen netto
2,3096 zł - 2,0786 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    152.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    521.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Stal nierdzewna

10161456

Przedział cen netto
4,2737 zł - 3,8464 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    380.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    1250.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Stal nierdzewna

10161289

Przedział cen netto
3,9208 zł - 3,5287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    254.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    838.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Stal nierdzewna

10161326

Przedział cen netto
3,0594 zł - 2,7535 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    70.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    259.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Stal nierdzewna

10559529

Przedział cen netto
7,6686 zł - 6,9416 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    203.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    679.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Stal nierdzewna

10161364

Przedział cen netto
5,0414 zł - 4,5831 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    362.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Stal nierdzewna

10161401

Przedział cen netto
2,2742 zł - 2,0468 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    362.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10366707

Przedział cen netto
7,1256 zł - 7,1256 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Cable Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    100.0 mm
  • Całkowita długość
    360.0 mm
  • Powłoka
    PA
Opaska kablowa 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Stal nierdzewna

10278338

Przedział cen netto
3,2769 zł - 3,2769 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Standard Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    60.0 kg
  • Całkowita długość
    150.0 mm
Opaska kablowa 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Stal nierdzewna

10278376

Przedział cen netto
5,6893 zł - 5,6893 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Standard Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    50.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    170.0 kg
  • Całkowita długość
    200.0 mm
Opaska kablowa 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stal nierdzewna

10278413

Przedział cen netto
2,5518 zł - 2,5518 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stal nierdzewna

10278451

Przedział cen netto
7,1396 zł - 7,1396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    180.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    610.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki