Menu Search

Metalowe opaski kablowe

Na stanie

Nasze opaski kablowe ze stali nierdzewnej 316 są samoblokujące i można je z łatwością zakładać bez użycia narzędzi. Są odporne na ekstremalne temperatury i oferują znakomitą wytrzymałość oraz trwałość. Dostępne są również w wariancie z powłoką PVC i o strukturze drabinkowej, co zapewnia dodatkową siłę mocowania i pozwala uniknąć ześlizgiwania.

Grupa SR: SRMT

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
60 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kup
12,9544 zł - 12,9544 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
250.0 mm
840.0 mm
6,024 zł - 6,024 zł 300 Na stanie
125.0 mm
450.0 mm
5,6893 zł - 5,6893 zł 50 Na stanie
80.0 mm
300.0 mm
4,6574 zł - 4,6574 zł 40 Na stanie
60.0 mm
225.0 mm
2,0786 zł - 2,3096 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
152.0 mm
521.0 mm
3,7312 zł - 3,9276 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
304.0 mm
998.0 mm
3,8464 zł - 4,2737 zł 600 Na stanie
380.0 mm
1250.0 mm
3,2769 zł - 3,2769 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
150.0 mm
2,7474 zł - 3,0527 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
304.0 mm
998.0 mm
6,5121 zł - 6,5121 zł 500 Na stanie
150.0 mm
520.0 mm
3,5279 zł - 3,5279 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
150.0 mm
10,1934 zł - 10,1934 zł 8400 Na stanie
180.0 mm
610.0 mm
8,785 zł - 8,785 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125.0 mm
450.0 mm
7,8089 zł - 7,8089 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
300.0 mm
4,7206 zł - 5,1927 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
152.0 mm
521.0 mm
4,5877 zł - 4,5877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
150.0 mm
3,3755 zł - 3,7506 zł 4000 Na stanie
102.0 mm
362.0 mm
3,4708 zł - 3,8343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
254.0 mm
838.0 mm
1,8561 zł - 2,1837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51.0 mm
201.0 mm
3,4759 zł - 3,8621 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
304.0 mm
998.0 mm
  • z 3
Opaska kablowa 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Stal nierdzewna

10278406

Przedział cen netto
12,9544 zł - 12,9544 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Standard Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    250.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    170.0 kg
  • Całkowita długość
    840.0 mm
Opaska kablowa 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Stal nierdzewna

10278444

Przedział cen netto
6,024 zł - 6,024 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    125.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    450.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Stal nierdzewna

10278482

Przedział cen netto
5,6893 zł - 5,6893 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    80.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    300.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Stal nierdzewna

10278529

Przedział cen netto
4,6574 zł - 4,6574 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    60.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    225.0 mm
Opaska kablowa 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Stal nierdzewna

10161418

Przedział cen netto
2,3096 zł - 2,0786 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    152.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    521.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Stal nierdzewna

10161296

Przedział cen netto
3,9276 zł - 3,7312 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    304.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    998.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Stal nierdzewna

10161456

Przedział cen netto
4,2737 zł - 3,8464 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    380.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    1250.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Stal nierdzewna

10278338

Przedział cen netto
3,2769 zł - 3,2769 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Standard Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    60.0 kg
  • Całkowita długość
    150.0 mm
Opaska kablowa 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Stal nierdzewna

10161449

Przedział cen netto
3,0527 zł - 2,7474 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    304.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    998.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Stal nierdzewna

10278369

Przedział cen netto
6,5121 zł - 6,5121 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Standard Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    150.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    60.0 kg
  • Całkowita długość
    520.0 mm
Opaska kablowa 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stal nierdzewna

10278468

Przedział cen netto
3,5279 zł - 3,5279 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stal nierdzewna

10278505

Przedział cen netto
10,1934 zł - 10,1934 zł

Zapasy magazynowe
8400 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    180.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    610.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Stal nierdzewna

10278543

Przedział cen netto
8,785 zł - 8,785 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    125.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    450.0 mm
Opaska kablowa 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Stal nierdzewna

10278574

Przedział cen netto
7,8089 zł - 7,8089 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    80.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    300.0 mm
Opaska kablowa 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Stal nierdzewna

10161371

Przedział cen netto
5,1927 zł - 4,7206 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    152.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    521.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stal nierdzewna

10278567

Przedział cen netto
4,5877 zł - 4,5877 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    150.0 mm
Opaska kablowa 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Stal nierdzewna

10161333

Przedział cen netto
3,7506 zł - 3,3755 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    362.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Stal nierdzewna

10161357

Przedział cen netto
3,8343 zł - 3,4708 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    254.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    838.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Stal nierdzewna

10161340

Przedział cen netto
2,1837 zł - 1,8561 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    51.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    201.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Stal nierdzewna

10445679

Przedział cen netto
3,8621 zł - 3,4759 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    304.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    998.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388