10323007
008125019247
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 50 + | 5,759 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica wału | 20.0 mm |
|---|---|
| Średnica wału | 0.787 in |
| Długość wału | 16.0 mm |
| Długość wału | 0.63 in |
| Całkowita długość | 17.0 mm |
| Całkowita długość | 0.669 in |
| Grubość kołnierza | 0.039 in |
| Grubość kołnierza | 1.0 mm |
| Rodzaj łożyska | Łożysko ślizgowe |
| Maks. temperatura aplikowania | 90 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 194 °F |
| Znamionowa średnica wewnętrzna | 0.709 in |
| Znamionowa średnica wewnętrzna | 18.0 mm |
| Pełny materiał | Poliamid 6.6; włókno aramidowe; politetrafluoroetylen |
| Średnica zewnętrzna | 0.787 in |
| Średnica zewnętrzna | 20.0 mm |
| Standard pomiarowy | Metryczny |
| Średnica otworu pod trzon | 18.0 mm |
| Średnica otworu pod trzon | 0.709 in |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 26.0 mm |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 1.024 in |
| Nominalna średnica zewnętrzna | 0.787 in |
| Nominalna średnica zewnętrzna | 20.0 mm |
| Flanged | Tak |
| Średnica wewnętrzna | 18.0 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.709 in |
| Średnica całkowita | 17.0 mm |
| Średnica całkowita | 0.669 in |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować