10382387
469111
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Colour | Clear |
---|---|
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Maximum Compatible Material Thickness | 2.5 mm |
Maximum Compatible Material Thickness | 0.098 in |
Overall Length | 25.0 mm |
Overall Length | 0.984 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować