Kwadratowe gwintowane wkładki do profili zabezpieczają ostre krawędzie rurek i stanowią estetyczny element wykończeniowy. Wciskane wkładki do rur mają gwint umożliwiający regulację stopek lub kółek. Zmniejszają potrzebę wiercenia, a tym samym przyczyniają się do oszczędności czasu i pracy. Zaprojektowane z myślą o stosowaniu ze stopkami, kółkami i ślizgaczami o regulowanej wysokości lub innymi komponentami zewnętrznymi.
Kwadratowe metalowe wkładki gwintowane dostępne są różnorodnych wariantach: całkowicie metalowe wkładki z gwintem, standardowe, kwadratowe, metalowe, wkładki kwadratowe o zwiększonej wytrzymałości, wkładki poziome do rurek kwadratowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilna zewnętrzna średnica rury | Kolor | Materiał | Zakres kompatybilnych grubości ścianek | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,196 zł - 86,2302 zł | W produkcji |
|
Czarny
|
PA
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M16
|
|||||
35,196 zł - 86,2302 zł | 12 Na stanie |
|
Czarny
|
PA
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M16
|
|||||
35,196 zł - 86,2302 zł | W produkcji |
|
Czarny
|
PA
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M20
|
|||||
65,6369 zł - 160,8105 zł | 24 Na stanie |
|
Czarny
|
PA
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M12
|
|||||
70,4059 zł - 172,4946 zł | 8 Na stanie |
|
Czarny
|
PA
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M16
|
|||||
77,3782 zł - 189,5767 zł | W produkcji |
|
Czarny
|
PA
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M20
|
|||||
72,6092 zł - 177,8925 zł | W produkcji |
|
Czarny
|
PA
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M16
|
|||||
17,6545 zł - 43,2536 zł | 230 Na stanie |
|
|
Odlew ze stopu aluminium
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M10
|
|||||
9,4125 zł - 23,0607 zł | W produkcji |
|
|
Stal
|
1.2 mm | 0.047 in
|
M8
|
|||||
10,3329 zł - 25,3156 zł | W produkcji |
|
Czarny
|
HDPE z metalową wkładką
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
M10
|
|||||
4,0997 zł - 10,0442 zł | W produkcji |
|
Czarny
|
HDPE z metalową wkładką
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
M8
|
|||||
2,8167 zł - 6,9011 zł | 350 Na stanie |
|
Czarny
|
PA
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M10
|
|||||
4,9075 zł - 12,0234 zł | W produkcji |
|
Czarny
|
PA
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M10
|
|||||
5,156 zł - 5,156 zł | W produkcji |
|
Czarny
|
PA
|
1.3 mm | 0.051 in
|
M10
|
|||||
9,1755 zł - 22,4799 zł | W produkcji |
|
Czarny
|
PA
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M12
|
|||||
4,5166 zł - 4,5166 zł | W produkcji |
|
Czarny
|
PA
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M8
|
|||||
2,9701 zł - 7,2769 zł | 7 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturalny
|
Stal
|
1.0 mm | 0.039 in
|
M6
|
|||||
3,751 zł - 9,1901 zł | W produkcji |
1.26 in
32.0 mm
|
Naturalny
|
Stal
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M10
|
|||||
10286159 | 1,3557 zł - 2,1429 zł | 4019 Na stanie |
|
Czarny
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
M8
|
||||
1,7151 zł - 4,2021 zł | 1870 Na stanie |
|
Czarny
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
M10
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować