Koszulki ognioodporne klasy standardowej i premium są zgodne z produktami do ochrony węży zapewniającymi wysoką wydajność elastycznej ochrony kabli, przewodów hydraulicznych i gumowych węży. Koszulka ognioodporna zapewnia ochronę przed wysoką temperaturą, promieniowaniem cieplnym, bezpośrednim działaniem ognia i rozpryskami ciekłego metalu. Wewnętrzna koszulka charakteryzuje się dobrymi właściwościami izolacyjnymi oraz temperaturą roboczą wynoszącą 700 stopni. Czerwona osłona silikonowa koszulki standardowej jest typu samogasnącego. Dzięki dużej giętkości gwarantuje wygodne zakładanie na węże o zakrzywionych i nieregularnych kształtach. Koszulka klasy Premium ma grubą wytłaczaną silikonową osłonę zewnętrzną, która doskonale zachowuje kształt i zapewnia wygodne zakładanie na proste węże, przewody i kable.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica wewnętrzna | Kup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 106,3062 zł - 5 106,3062 zł | W produkcji |
Szary
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
6 738,8409 zł - 6 738,8409 zł | W produkcji |
Szary
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
10 722,4925 zł - 10 722,4925 zł | W produkcji |
Szary
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
115,5119 zł - 115,5119 zł | 40 Na stanie |
Czerwony
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
189,9314 zł - 189,9314 zł | W produkcji |
Czerwony
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
672,0518 zł - 672,0518 zł | W produkcji |
Srebrny
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
5 411,8611 zł - 5 411,8611 zł | W produkcji |
Szary
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||||
7 027,7203 zł - 7 027,7203 zł | W produkcji |
Szary
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
17 893,2463 zł - 17 893,2463 zł | W produkcji |
Szary
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
10308134 | 131,4953 zł - 131,4953 zł | W produkcji |
Czerwony
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||
253,2323 zł - 253,2323 zł | W produkcji |
Czerwony
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
806,4647 zł - 806,4647 zł | W produkcji |
Srebrny
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
3 855,0407 zł - 3 855,0407 zł | W produkcji |
Szary
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
5 809,9063 zł - 5 809,9063 zł | W produkcji |
Szary
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
7 847,231 zł - 7 847,231 zł | W produkcji |
Szary
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
91,4216 zł - 91,4216 zł | 40 Na stanie |
Czerwony
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
6 208,2241 zł - 6 208,2241 zł | W produkcji |
Szary
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||||
301,9385 zł - 301,9385 zł | W produkcji |
Czerwony
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
102,263 zł - 102,263 zł | W produkcji |
Czerwony
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
178,049 zł - 178,049 zł | W produkcji |
Czerwony
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować