Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
0,9217 zł - 0,9217 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Różowy
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
0,8798 zł - 0,8798 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
Naturalny
Silikon
9.5 mm
1.6 mm
5,6831 zł - 5,6831 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
4,9318 zł - 4,9318 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
0,8255 zł - 0,8255 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.1 mm
Naturalny
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
1,3205 zł - 1,3205 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
1,4641 zł - 1,4641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
11.3 mm
0,2152 zł - 0,2152 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.3 mm
Przezroczysty
Silikon
26.0 mm
7.6 mm
1
0,317 zł - 0,317 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.8 mm
Szary
Silikon
28.7 mm
8.9 mm
1
0,1981 zł - 0,1981 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.3 mm
Czerwony
Silikon
26.0 mm
6.4 mm
1
0,5745 zł - 0,5745 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5 mm
Pomarańczowy
Silikon
29.5 mm
11.7 mm
1
1,3208 zł - 1,3208 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.2 mm
Szary
Silikon
30.9 mm
13.2 mm
1
1,0289 zł - 1,0289 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.3 mm
Fiolet
Silikon
31.8 mm
14.2 mm
1
0,4583 zł - 0,4583 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.2 mm
Żółty
Silikon
29.5 mm
10.2 mm
1
1,1781 zł - 1,1781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
Biały
Silikon
28.4 mm
15.5 mm
1
1,4264 zł - 1,4264 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.9 mm
Czerwony
Silikon
28.9 mm
16.9 mm
1
0,2945 zł - 0,2945 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.3 mm
Niebieski
Silikon
27.9 mm
8.6 mm
1
0,6564 zł - 0,6564 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.9 mm
Różowy
Silikon
30.7 mm
12.0 mm
1
1,6114 zł - 1,6114 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.7 mm
Czerwony
Silikon
29.0 mm
17.8 mm
1
0,2826 zł - 0,2826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.3 mm
Biały
Silikon
26.4 mm
9.1 mm
1
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.7 mm 25.4 mm Różowy Silikon

10293331

Przedział cen netto
0,9217 zł - 0,9217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.5 mm 9.5 mm Naturalny Silikon

10350959

Przedział cen netto
0,8798 zł - 0,8798 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka z uchwytem 25.40 mm EPDM Czarny

10606742

Przedział cen netto
5,6831 zł - 5,6831 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka z uchwytem 13.46 mm 25.40 mm EPDM Czarny

10606995

Przedział cen netto
4,9318 zł - 4,9318 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.5 mm 16.5 mm Naturalny Silikon

10350706

Przedział cen netto
0,8255 zł - 0,8255 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10350737

Przedział cen netto
1,3205 zł - 1,3205 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 11.3 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10350720

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.6 mm 26.0 mm Przezroczysty Silikon

10350560

Przedział cen netto
0,2152 zł - 0,2152 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.9 mm 28.7 mm Szary Silikon

10350607

Przedział cen netto
0,317 zł - 0,317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 6.4 mm 26.0 mm Czerwony Silikon

10350577

Przedział cen netto
0,1981 zł - 0,1981 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 11.7 mm 29.5 mm Pomarańczowy Silikon

10350621

Przedział cen netto
0,5745 zł - 0,5745 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.2 mm 30.9 mm Szary Silikon

10350676

Przedział cen netto
1,3208 zł - 1,3208 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 14.2 mm 31.8 mm Fiolet Silikon

10350652

Przedział cen netto
1,0289 zł - 1,0289 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.2 mm 29.5 mm Żółty Silikon

10350614

Przedział cen netto
0,4583 zł - 0,4583 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 15.5 mm 28.4 mm Biały Silikon

10350669

Przedział cen netto
1,1781 zł - 1,1781 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.9 mm 28.9 mm Czerwony Silikon

10350683

Przedział cen netto
1,4264 zł - 1,4264 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.6 mm 27.9 mm Niebieski Silikon

10350591

Przedział cen netto
0,2945 zł - 0,2945 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.0 mm 30.7 mm Różowy Silikon

10350638

Przedział cen netto
0,6564 zł - 0,6564 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 17.8 mm 29.0 mm Czerwony Silikon

10350690

Przedział cen netto
1,6114 zł - 1,6114 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.1 mm 26.4 mm Biały Silikon

10350584

Przedział cen netto
0,2826 zł - 0,2826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon