Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
4,2775 zł - 4,2775 zł 30 Na stanie
6.2 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
6,3011 zł - 6,3011 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Czarny
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
5,6831 zł - 5,6831 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
0,8654 zł - 0,8654 zł 500 Na stanie
3.3 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • z 7
Zaślepka z uchwytem 25.40 mm EPDM Czarny

10606766

Przedział cen netto
4,2775 zł - 4,2775 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka z uchwytem 31.75 mm EPDM Czarny

10606858

Przedział cen netto
6,3011 zł - 6,3011 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka z uchwytem 25.40 mm EPDM Czarny

10606742

Przedział cen netto
5,6831 zł - 5,6831 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 6.53 mm 25.40 mm Czarny EPDM

10605554

Przedział cen netto
0,8654 zł - 0,8654 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM