Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | Materiał | h1 | D | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7885 zł - 0,7885 zł | 275 Na stanie |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 0,8324 zł - 0,8324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 1,3679 zł - 1,3679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 0,8157 zł - 0,8157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,7798 zł - 0,7798 zł | 400 Na stanie |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,6933 zł - 0,6933 zł | 4000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,6094 zł - 0,6094 zł | 1350 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,1978 zł - 1,1978 zł | 300 Na stanie |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,5784 zł - 0,7165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,1975 zł - 0,2375 zł | 300 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,937 zł - 0,937 zł | 2000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,1203 zł - 0,1459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,2014 zł - 0,2453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.083 in
2.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 1,5952 zł - 1,7758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,7088 zł - 0,7088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 1,1852 zł - 1,1852 zł | 195 Na stanie |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 1,8128 zł - 1,8128 zł | 8 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,6894 zł - 0,6894 zł | 5000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 4,0109 zł - 4,0109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 0,9342 zł - 0,9342 zł | 50 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować