Kółka do zastosowań medycznych mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia mobilności urządzeń w sektorze opieki zdrowotnej: w szpitalach, domach opieki, laboratoriach i innych placówkach. Po wejściu do dowolnej placówki medycznej łatwo zauważyć przenośne urządzenia, takie jak monitory i urządzenia do kontroli stanu pacjenta, wentylatory, łóżka, wózki medyczne, podnośniki, wózki inwalidzkie i inne przedmioty wyposażone w kółka lub koła. Nasz szeroki asortyment obejmuje różne rodzaje kółek, w tym kółka Levina, Linea, podwójne, obrotowe, z nieruchomą płytką i inne. Są oferowane w różnych kolorach i wykonane z różnych materiałów, na przykład z poliuretanu, stali cynkowanej czy nylonu. Oferujemy ogromny wybór nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,246 zł - 74,3333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 33,2111 zł - 55,7946 zł | 48 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 91,4485 zł - 153,6335 zł | 6 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko Levina z hamulcem
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 39,6722 zł - 66,6493 zł | 1 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 33,188 zł - 55,7558 zł | 24 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 42,9212 zł - 72,1077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne obrotową płytką i hamulcem
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 46,3377 zł - 77,8473 zł | 4 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z trzpieniem gwintowanym i hamulcem
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 15,7969 zł - 26,5389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko z płytką i hamulcem
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 17,6461 zł - 29,6455 zł | 16 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym i hamulcem
|
|
||
| 11,2797 zł - 18,95 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Kółko podwójne z trzpieniem gwintowanym
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 15,9951 zł - 26,8717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 10,8703 zł - 18,2621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Płyta kółka podwójnego
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 10277829 | 22,6459 zł - 38,0451 zł | 17 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|
| 58,2045 zł - 97,7835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne Linea z hamulcem
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 301,3109 zł - 301,3109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Kółko podwójne Linea z hamulcem
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 87,0697 zł - 146,2771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Kółko Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 39,4212 zł - 66,2276 zł | 10 Na stanie |
2.559 in
65.0 mm
|
Kółko podwójne Linea z hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 69,0997 zł - 116,0875 zł | 26 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Kółko podwójne Linea z hamulcem
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 74,0915 zł - 124,4737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko Levina z hamulcem
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 200,3412 zł - 336,5732 zł | 16 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować