10634455
1220449
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 12 + | 301,3109 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiał koła | PA |
|---|---|
| Materiał obudowy kółka | PU |
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj kółka | Kółko podwójne Linea z hamulcem |
| Rodzaj mocowania | Bolt Hole |
| Nośność | 130.0 kg |
| Nośność | 130.0 kg |
| Średnica kółka | 150.0 mm |
| Średnica kółka | 5.906 in |
| Pełny materiał obudowy kółka | Poliuretan |
| Wykończenie obudowy kółka | Bez wykończenia |
| Wysokość całkowita | 170.0 mm |
| Wysokość całkowita | 6.693 in |
| Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować