10276419
494470
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 5 | 336,5732 zł |
| 6 - 11 | 240,4094 zł |
| 12 + | 200,3412 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiał koła | PA |
|---|---|
| Materiał obudowy kółka | Stal nierdzewna |
| Kolor | Biały |
| Rodzaj kółka | Kółko z otworem na śrubę i hamulcem |
| Rodzaj mocowania | Bolt Hole |
| Nośność | 80.0 kg |
| Nośność | 80.0 kg |
| Szerokość koła | 1.063 in |
| Szerokość koła | 27.0 mm |
| Średnica kółka | 4.921 in |
| Średnica kółka | 125.0 mm |
| Pełny materiał obudowy kółka | Stal nierdzewna |
| Wysokość całkowita | 6.142 in |
| Wysokość całkowita | 156.0 mm |
| Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować