10352069
1489473
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
8 - 39 | 26,8717 zł |
40 - 79 | 19,1941 zł |
80 + | 15,9951 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wheel Material | PP |
---|---|
Caster Housing Material | Steel |
Colour | Grey |
Caster Type | Bolt Hole Castor With Brake |
Mount Type | Bolt Hole |
Load Capacity | 25.0 kg |
Load Capacity | 25.0 kg |
Wheel Width | 24.0 mm |
Wheel Width | 0.945 in |
Wheel Diameter | 40.0 mm |
Wheel Diameter | 1.575 in |
Caster Housing Full Material | Steel |
Caster Housing Finish | Zinc Plated |
Overall Height | 62.5 mm |
Overall Height | 2.461 in |
Commodity Code | 8302200090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować