10395158
497031
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 19,3368 zł |
50 - 99 | 11,0496 zł |
100 + | 7,8926 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Style | Large Clip |
---|---|
Colour | Clear |
Connector Type Included | Included |
Full Material | Polystyrene;Polyacetal |
Head Style | Card Holder |
Rod Included | Included |
Shelf End Clip Style | Large Clip |
Base Length | 58.0 mm |
Base Length | 2.283 in |
Head Length | 31.0 mm |
Head Length | 1.22 in |
Head Width | 50.0 mm |
Head Width | 1.969 in |
Length Between Clips | 100.0 mm |
Length Between Clips | 3.937 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować