Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 142,9477 zł - 2 381,0476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5500.0
|
||
| 1 947,2247 zł - 2 163,583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
4950.0
|
||
| 1 338,6027 zł - 1 487,331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
3350.0
|
||
| 1 890,1288 zł - 2 100,1378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
4800.0
|
||
| 2 237,3218 zł - 2 485,9078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5750.0
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
3000.0
|
|||
| 1 471,6501 zł - 1 635,1454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
3700.0
|
||
| 472,1113 zł - 786,8843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2150.0
|
||
| 498,2302 zł - 830,3676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2300.0
|
||
| 1 985,0802 zł - 2 205,6233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5050.0
|
||
| 1 966,2727 zł - 2 184,7474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5000.0
|
||
| 925,5113 zł - 1 028,3513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2900.0
|
||
| 940,3746 zł - 1 044,8499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2950.0
|
||
| 318,8134 zł - 531,3717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
1400.0
|
||
| 1 239,9957 zł - 1 377,7569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
1650.0
|
||
| 1 845,2506 zł - 2 050,257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
2500.0
|
||
| 426,0787 zł - 710,1151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
850.0
|
||
| 1 595,9431 zł - 1 773,2915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
2150.0
|
||
| 1 667,0845 zł - 1 852,3214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
2250.0
|
||
| 1 455,7287 zł - 1 617,4923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
1950.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować