Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 476,7884 zł - 3 863,0875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
3700.0
|
||
| 3 522,821 zł - 3 914,2189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
3750.0
|
||
| 3 799,498 zł - 4 221,6805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4050.0
|
||
| 3 200,0633 zł - 3 555,6259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
3400.0
|
||
| 3 246,096 zł - 3 606,7573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
3450.0
|
||
| 3 568,8537 zł - 3 965,3983 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
3800.0
|
||
| 2 023,2243 zł - 2 248,0483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
2750.0
|
||
| 3 107,6613 zł - 3 452,9784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
3300.0
|
||
| 1 203,8718 zł - 1 337,6407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
1600.0
|
||
| 3 430,5152 zł - 3 811,6675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
3650.0
|
||
| 3 153,9826 zł - 3 504,4465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
3350.0
|
||
| 1 738,3701 zł - 1 931,5438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
2350.0
|
||
| 3 753,2248 zł - 4 170,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4000.0
|
||
| 3 937,9327 zł - 4 375,4594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4200.0
|
||
| 1 566,8901 zł - 1 740,9676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
3950.0
|
||
| 1 680,8894 zł - 1 867,6656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
4250.0
|
||
| 836,5726 zł - 929,5037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2600.0
|
||
| 270,0871 zł - 450,1292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
1150.0
|
||
| 895,833 zł - 995,354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2800.0
|
||
| 1 851,9847 zł - 2 057,7608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
4700.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować