Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 916,3438 zł - 2 129,287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
2600.0
|
||
| 3 384,4826 zł - 3 760,5362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
3600.0
|
||
| 4 122,3519 zł - 4 580,3696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4400.0
|
||
| 4 675,5134 zł - 5 195,0042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5000.0
|
||
| 4 260,6423 zł - 4 734,0523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4550.0
|
||
| 4 629,4326 zł - 5 143,8247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4950.0
|
||
| 4 491,0942 zł - 4 990,0939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4800.0
|
||
| 4 721,7866 zł - 5 246,4242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5050.0
|
||
| 4 767,8673 zł - 5 297,6036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5100.0
|
||
| 4 998,2711 zł - 5 553,6453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5350.0
|
||
| 2 923,3383 zł - 3 248,1643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
3100.0
|
||
| 3 845,5787 zł - 4 272,8599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4100.0
|
||
| 4 076,2711 zł - 4 529,1902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4350.0
|
||
| 3 983,9172 zł - 4 426,5907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4250.0
|
||
| 4 029,9499 zł - 4 477,7221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4300.0
|
||
| 4 168,2884 zł - 4 631,4529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4450.0
|
||
| 4 537,1268 zł - 5 041,2734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4850.0
|
||
| 3 891,6595 zł - 4 324,0394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4150.0
|
||
| 4 306,6749 zł - 4 785,1837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4600.0
|
||
| 5 228,9154 zł - 5 809,9274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5600.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować