Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 054,3258 zł - 1 171,4518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5150.0
|
||
| 1 025,5614 zł - 1 139,5127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5000.0
|
||
| 967,9364 zł - 1 075,4903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
4700.0
|
||
| 987,1768 zł - 1 096,8471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
4800.0
|
||
| 1 068,1789 zł - 1 186,8441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5250.0
|
||
| 1 106,323 zł - 1 229,2692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5450.0
|
||
| 1 035,1335 zł - 1 150,143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5050.0
|
||
| 1 134,9912 zł - 1 261,112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5600.0
|
||
| 1 163,9961 zł - 1 293,3397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5750.0
|
||
| 1 183,0441 zł - 1 314,5041 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5850.0
|
||
| 38,8175 zł - 64,6958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
250.0
|
||
| 948,7441 zł - 1 054,1815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
4600.0
|
||
| 1 015,9412 zł - 1 128,8343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
4950.0
|
||
| 506,7921 zł - 844,6536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
3600.0
|
||
| 1 115,8951 zł - 1 239,8995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5500.0
|
||
| 1 144,90 zł - 1 272,1271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5650.0
|
||
| 1 087,275 zł - 1 208,0566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5350.0
|
||
| 169,4598 zł - 282,4491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1250.0
|
||
| 203,852 zł - 339,7374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1600.0
|
||
| 1 173,5201 zł - 1 303,9219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5800.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować