Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 131,9608 zł - 1 257,7449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
1500.0
|
||
| 380,7194 zł - 634,5484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
750.0
|
||
| 356,236 zł - 593,7106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
700.0
|
||
| 3 225,1721 zł - 3 583,5245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
5800.0
|
||
| 335,0235 zł - 558,4045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
700.0
|
||
| 1 276,6486 zł - 1 418,4985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2850.0
|
||
| 2 925,4066 zł - 3 250,4251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
5250.0
|
||
| 2 734,7343 zł - 3 038,5883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
4900.0
|
||
| 2 189,8942 zł - 2 433,2372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3900.0
|
||
| 1 170,2973 zł - 1 300,3143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2600.0
|
||
| 2 516,8367 zł - 2 796,4959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
4500.0
|
||
| 2 217,1194 zł - 2 463,4446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3950.0
|
||
| 2 353,3414 zł - 2 614,8185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
4200.0
|
||
| 2 625,6893 zł - 2 917,4219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
4700.0
|
||
| 1 063,9941 zł - 1 182,2264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2350.0
|
||
| 2 489,4192 zł - 2 765,9999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
4450.0
|
||
| 2 462,194 zł - 2 735,7925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
4400.0
|
||
| 2 598,4641 zł - 2 887,1663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
4650.0
|
||
| 2 816,6022 zł - 3 129,5473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
5050.0
|
||
| 2 952,6799 zł - 3 280,7287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
5300.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować