Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,41 zł - 52,3339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
100.0
|
||
| 213,2317 zł - 355,3702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1700.0
|
||
| 255,4163 zł - 425,6939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
2050.0
|
||
| 444,357 zł - 740,563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
3100.0
|
||
| 184,6116 zł - 307,7021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1400.0
|
||
| 278,1681 zł - 463,5974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
2300.0
|
||
| 274,5605 zł - 457,6329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
2250.0
|
||
| 307,0287 zł - 511,6984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
2600.0
|
||
| 317,178 zł - 528,63 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
2700.0
|
||
| 227,662 zł - 379,4688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1850.0
|
||
| 236,9936 zł - 394,9573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1950.0
|
||
| 59,9819 zł - 99,9539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
350.0
|
||
| 303,7097 zł - 506,1668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
2550.0
|
||
| 1 125,4191 zł - 1 250,4817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5550.0
|
||
| 222,4671 zł - 370,7625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1800.0
|
||
| 217,2722 zł - 362,1524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1750.0
|
||
| 90,5261 zł - 150,8928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
700.0
|
||
| 1 044,7537 zł - 1 160,8214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5100.0
|
||
| 174,8471 zł - 291,444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1300.0
|
||
| 298,611 zł - 497,6529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
2500.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować