Haki na towar nadają się idealnie do zawieszania elementów na płytach kartonowych, ekspozycjach w punktach sprzedaży oraz na wolnostojących stojakach ekspozycyjnych. W ofercie są wersje z jednym hakiem lub dwoma hakami o różnych długościach wieszaków.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj kołka | Przód ekspozycji | Kolor | Materiał | Długość zawieszenia | Metoda montażu | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4263 zł - 2,4263 zł | W produkcji |
Pojedyncze
|
Brak
|
Czarny
|
PA
|
3.465 in
88.0 mm
|
Stab-in
|
||||
2,7749 zł - 2,7749 zł | W produkcji |
Pojedyncze
|
Brak
|
Biały
|
PA
|
4.685 in
119.0 mm
|
Nacięcie w tekturze
|
||||
2,1335 zł - 2,1335 zł | W produkcji |
Pojedyncze
|
Brak
|
Biały
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nacięcie w tekturze
|
||||
2,51 zł - 2,51 zł | W produkcji |
Pojedyncze
|
Brak
|
Biały
|
PA
|
8.465 in
215.0 mm
|
Stab-in
|
||||
2,9701 zł - 2,9701 zł | W produkcji |
Pojedyncze
|
Brak
|
Biały
|
PA
|
7.756 in
197.0 mm
|
Nacięcie w tekturze
|
||||
2,1753 zł - 2,1753 zł | 1812 Na stanie |
Pojedyncze
|
Brak
|
Biały
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nacięcie w tekturze
|
||||
10394113 | 1,5106 zł - 2,1149 zł | 900 Na stanie |
Double
|
Brak
|
Biały
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Płyta perforowana
|
|||
2,7889 zł - 6,8328 zł | 168 Na stanie |
Double
|
Brak
|
Biały
|
PA
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stab-in
|
||||
10394069 | 3,4164 zł - 8,3702 zł | 500 Na stanie |
Double
|
Brak
|
Biały
|
PA
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stab-in
|
|||
2,7889 zł - 6,8328 zł | W produkcji |
Double
|
Brak
|
Biały
|
PA
|
7.874 in
200.0 mm
|
Płyta perforowana
|
||||
2,51 zł - 2,51 zł | 14230 Na stanie |
Double
|
Brak
|
Biały
|
PA
|
4.016 in
102.0 mm
|
Płyta perforowana
|
||||
1,2494 zł - 1,2494 zł | 90 Na stanie |
Pojedyncze
|
Brak
|
Biały
|
PA
|
2.48 in
63.0 mm
|
Stab-in
|
||||
1,757 zł - 1,757 zł | W produkcji |
Pojedyncze
|
Brak
|
Czarny
|
PA
|
2.48 in
63.0 mm
|
Stab-in
|
||||
4,7829 zł - 4,7829 zł | W produkcji |
Double
|
Brak
|
Czarny
|
PA
|
6.102 in
155.0 mm
|
Stab-in
|
||||
1,7291 zł - 1,7291 zł | 69 Na stanie |
Pojedyncze
|
Brak
|
Biały
|
PA
|
3.465 in
88.0 mm
|
Stab-in
|
||||
8,5619 zł - 8,5619 zł | W produkcji |
Pojedyncze
|
Etykieta
|
Biały
|
ABS
|
5.591 in
142.0 mm
|
Nacięcie w tekturze
|
||||
2,6076 zł - 2,6076 zł | 15650 Na stanie |
Pojedyncze
|
Brak
|
Biały
|
ABS
|
3.858 in
98.0 mm
|
Górna krawędź
|
||||
6,7398 zł - 8,1472 zł | W produkcji |
Pojedyncze
|
Etykieta
|
Biały
|
ABS
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nacięcie w tekturze
|
||||
6,3783 zł - 7,876 zł | W produkcji |
Double
|
Brak
|
Biały
|
ABS
|
7.992 in
203.0 mm
|
Płyta perforowana
|
||||
3,9463 zł - 3,9463 zł | 97 Na stanie |
Double
|
Brak
|
Biały
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Płyta perforowana
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować