10321638
SUG-161
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 382,7896 zł |
Load Capacity | 11.8 kg |
---|---|
Load Capacity | 26 lbs |
Hook Projection | 109.9 mm |
Hook Projection | 4.327 in |
Hook Thickness | 14.0 mm |
Hook Thickness | 0.551 in |
Mounting Orientation | Vertical |
Number of Mounting Holes | 2 |
Hook Height | 90.0 mm |
Hook Height | 3.543 in |
Mounting Width | 18.0 mm |
Mounting Width | 0.709 in |
Mounting Height | 16.0 mm |
Mounting Height | 0.63 in |
Mount Type | Vertical Mount with Screws |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | 303 Stainless Steel |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować