10321843
SUG-558
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 66,111 zł |
Load Capacity | 7 kg |
---|---|
Load Capacity | 15.4 lbs |
Threaded End Length | 9.0 mm |
Threaded End Length | 0.354 in |
Hook Projection | 36.5 mm |
Hook Projection | 1.437 in |
Material | Stainless Steel |
Hook Thickness | 4.0 mm |
Hook Thickness | 0.157 in |
Ball Point Diameter | 6.5 mm |
Ball Point Diameter | 0.256 in |
Overall Height | 23 mm |
Overall Height | 0.906 in |
Thread Size | 4.8 mm |
Screw Type | Self Tapping |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować