10321829
SUG-556
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 43,3954 zł |
Load Capacity | 3 kg |
---|---|
Load Capacity | 6.6 lbs |
Threaded End Length | 7.0 mm |
Threaded End Length | 0.276 in |
Hook Projection | 27 mm |
Hook Projection | 1.062 in |
Material | Stainless Steel |
Hook Thickness | 3.0 mm |
Hook Thickness | 0.118 in |
Ball Point Diameter | 5.0 mm |
Ball Point Diameter | 0.197 in |
Overall Height | 17 mm |
Overall Height | 0.671 in |
Thread Size | 3.9 mm |
Screw Type | Self Tapping |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować