Menu Search

Gwintowane tuleje dystansowe

Na stanie

Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.

Grupa SR: SR2794 ,SR2796

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
586 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kształt dystansu Materiał Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Długość dystansu Kup
1,0444 zł - 1,0444 zł 90 Na stanie
Sześciokątny
PA
M3
12.0 mm
1,255 zł - 1,255 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon 6/6
25.0 mm
1,3888 zł - 1,3888 zł 150 Na stanie
Nylon 6/6
35.0 mm
3,4582 zł - 3,4582 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M3
10.0 mm
5,5499 zł - 5,5499 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M3
45.0 mm
5,5499 zł - 5,5499 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M4
50.0 mm
3,249 zł - 3,249 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M2.5
15.0 mm
5,7451 zł - 5,7451 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M3
40.0 mm
3,249 zł - 3,249 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M2.5
18.0 mm
1,0444 zł - 1,0444 zł 350 Na stanie
Nylon 6/6
20.0 mm
1,0444 zł - 1,0444 zł 100 Na stanie
Nylon 6/6
15.0 mm
1,255 zł - 1,255 zł 80 Na stanie
Nylon 6/6
30.0 mm
3,6813 zł - 3,6813 zł 4900 Na stanie
Sześciokątny
PA
M3
20.0 mm
3,9184 zł - 3,9184 zł 4451 Na stanie
Sześciokątny
PA
M4
15.0 mm
0,9384 zł - 0,9384 zł 4930 Na stanie
Sześciokątny
Nylon 6/6
M4
8.0 mm
0,8129 zł - 0,8129 zł 120 Na stanie
Okrągłe
PA
M3
12.0 mm
6,1913 zł - 6,1913 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
M5
45.0 mm
6,8188 zł - 6,8188 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
M5
60.0 mm
2,259 zł - 2,259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
M2.5
5.0 mm
6,1913 zł - 6,1913 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
M5
50.0 mm
  • z 30
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.5 mm M3 12.0 mm

10156032

Przedział cen netto
1,0444 zł - 1,0444 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    9.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    12.0 mm
Wspornik męsko-żeński 5.5 mm M3 25.0 mm

10156117

Przedział cen netto
1,255 zł - 1,255 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-żeński 5.5 mm M3 35.0 mm

10156155

Przedział cen netto
1,3888 zł - 1,3888 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3 10.0 mm

10132562

Przedział cen netto
3,4582 zł - 3,4582 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    7.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    10.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3 45.0 mm

10370162

Przedział cen netto
5,5499 zł - 5,5499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    45.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M4 50.0 mm

10370209

Przedział cen netto
5,5499 zł - 5,5499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Długość dystansu
    50.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10370117

Przedział cen netto
3,249 zł - 3,249 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
  • Długość dystansu
    15.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3 40.0 mm

10370155

Przedział cen netto
5,7451 zł - 5,7451 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    40.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10370124

Przedział cen netto
3,249 zł - 3,249 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
  • Długość dystansu
    18.0 mm
Wspornik męsko-żeński 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10155974

Przedział cen netto
1,0444 zł - 1,0444 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-żeński 5.5 mm M3 15.0 mm

10156056

Przedział cen netto
1,0444 zł - 1,0444 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-żeński 5.5 mm M3 30.0 mm

10156131

Przedział cen netto
1,255 zł - 1,255 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3 20.0 mm

10132616

Przedział cen netto
3,6813 zł - 3,6813 zł

Zapasy magazynowe
4900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    20.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M4 15.0 mm

10132708

Przedział cen netto
3,9184 zł - 3,9184 zł

Zapasy magazynowe
4451 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Długość dystansu
    15.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M4 8.0 mm

10339725

Przedział cen netto
0,9384 zł - 0,9384 zł

Zapasy magazynowe
4930 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    8.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Długość dystansu
    8.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M3 12.0 mm

10168530

Przedział cen netto
0,8129 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
120 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    12.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica
    6.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M5 45.0 mm

10368756

Przedział cen netto
6,1913 zł - 6,1913 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M5
  • Średnica
    10.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M5 60.0 mm

10368794

Przedział cen netto
6,8188 zł - 6,8188 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M5
  • Średnica
    10.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M2.5 5.0 mm

10368916

Przedział cen netto
2,259 zł - 2,259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    2.5 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
  • Średnica
    6.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M5 50.0 mm

10368770

Przedział cen netto
6,1913 zł - 6,1913 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M5
  • Średnica
    10.0 mm