Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9091 zł - 0,9091 zł | 900 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7864 zł - 0,7864 zł | 508 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9719 zł - 0,9719 zł | 240 Na stanie |
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,008 zł - 2,008 zł | 750 Na stanie |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0751 zł - 1,0751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0751 zł - 1,0751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2494 zł - 1,2494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,743 zł - 1,743 zł | 8002 Na stanie |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,0359 zł - 2,0359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7709 zł - 1,7709 zł | 12000 Na stanie |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8685 zł - 1,8685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7864 zł - 0,7864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,884 zł - 0,884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5424 zł - 0,5424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4866 zł - 0,4866 zł | 2800 Na stanie |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,2391 zł - 4,2391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,8666 zł - 4,8666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,3885 zł - 3,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3566 zł - 2,3566 zł | 400 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,761 zł - 2,761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować