Menu Search

Gwintowane tuleje dystansowe

Na stanie

Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.

Grupa SR: SR2794 ,SR2796

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
586 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kształt dystansu Materiał Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Długość dystansu Kup
0,6079 zł - 0,6079 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon 6/6
12.0 mm
1,1936 zł - 1,1936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
25.0 mm
4,0949 zł - 4,0949 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M3
12.0 mm
3,1654 zł - 3,1654 zł 500 Na stanie
Sześciokątny
PA
35.0 mm
4,1493 zł - 4,1493 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M2.5
40.0 mm
4,0949 zł - 4,0949 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M4
15.0 mm
0,9719 zł - 0,9719 zł 550 Na stanie
Nylon 6/6
12.7 mm
0,9904 zł - 0,9904 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon 6/6
9.5 mm
4,769 zł - 4,769 zł 200 Na stanie
Sześciokątny
PA
30.0 mm
5,537 zł - 5,537 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M4
40.0 mm
0,4286 zł - 0,4286 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
31.7 mm
0,6079 zł - 0,6079 zł 200 Na stanie
Nylon 6/6
15.0 mm
0,6079 zł - 0,6079 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon 6/6
20.0 mm
0,9719 zł - 0,9719 zł 1000 Na stanie
Okrągłe
PA
22.2 mm
4,0949 zł - 4,0949 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M3
15.0 mm
3,4691 zł - 3,4691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M3
10.0 mm
3,4691 zł - 3,4691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M4
8.0 mm
1,1936 zł - 1,1936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
25.0 mm
4,6527 zł - 4,6527 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M4
25.0 mm
1,4362 zł - 1,4362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
35.0 mm
  • z 30
Wspornik męsko-męski M3 12.0 mm Nylon 6/6

10157046

Przedział cen netto
0,6079 zł - 0,6079 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
  • Kod towaru
    3926909790
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 5.0 mm M2.5 25.0 mm PA

10156919

Przedział cen netto
1,1936 zł - 1,1936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M3 12.0 mm PA

10631966

Przedział cen netto
4,0949 zł - 4,0949 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M3 35.0 mm PA

10157275

Przedział cen netto
3,1654 zł - 3,1654 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-męski Sześciokątny M2.5 40.0 mm PA

10629345

Przedział cen netto
4,1493 zł - 4,1493 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M4 15.0 mm PA

10640043

Przedział cen netto
4,0949 zł - 4,0949 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Wspornik męsko-męski 7.1 mm M4 12.7 mm Nylon 6/6

10001042

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
550 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość dystansu
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Wspornik męsko-męski 7.1 mm #6-32;M2.5 9.5 mm Nylon 6/6

10638729

Przedział cen netto
0,9904 zł - 0,9904 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość dystansu
    9.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10370605

Przedział cen netto
4,769 zł - 4,769 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10640586

Przedział cen netto
5,537 zł - 5,537 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Wspornik męsko-męski Okrągłe 7.1 mm #6-32 31.7 mm PA

10001073

Przedział cen netto
0,4286 zł - 0,4286 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Długość dystansu
    31.7 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Wspornik męsko-męski 6.0 mm M3 15.0 mm Nylon 6/6

10157084

Przedział cen netto
0,6079 zł - 0,6079 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
  • Kod towaru
    3926909790
Wspornik męsko-męski 6.0 mm M4 20.0 mm Nylon 6/6

10157527

Przedział cen netto
0,6079 zł - 0,6079 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
  • Kod towaru
    3926909790
Wspornik męsko-męski Okrągłe 7.1 mm M4 22.2 mm PA

10001462

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Długość dystansu
    22.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M3 15.0 mm PA

10639849

Przedział cen netto
4,0949 zł - 4,0949 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M3 10.0 mm PA

10631959

Przedział cen netto
3,4691 zł - 3,4691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M4 8.0 mm PA

10639993

Przedział cen netto
3,4691 zł - 3,4691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M3 25.0 mm PA

10157183

Przedział cen netto
1,1936 zł - 1,1936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M4 25.0 mm PA

10629536

Przedział cen netto
4,6527 zł - 4,6527 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M4 35.0 mm PA

10157589

Przedział cen netto
1,4362 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB