Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9412 zł - 0,9412 zł | 153 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8129 zł - 0,8129 zł | 2500 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8129 zł - 0,8129 zł | 1200 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,773 zł - 5,773 zł | 500 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,5558 zł - 3,5558 zł | 400 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5558 zł - 3,5558 zł | 500 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,5558 zł - 3,5558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9412 zł - 0,9412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8868 zł - 0,8868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,4563 zł - 6,4563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9412 zł - 0,9412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,5558 zł - 3,5558 zł | 98 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,5558 zł - 3,5558 zł | 820 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9412 zł - 0,9412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,4502 zł - 1,4502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4148 zł - 1,4148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9412 zł - 0,9412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5757 zł - 1,5757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,785 zł - 0,785 zł | 476 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8129 zł - 0,8129 zł | 120 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować