Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0751 zł - 1,0751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,884 zł - 0,884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8685 zł - 1,8685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9719 zł - 0,9719 zł | 240 Na stanie |
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,008 zł - 2,008 zł | 750 Na stanie |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9104 zł - 1,9104 zł | 9000 Na stanie |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1281 zł - 1,1281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3093 zł - 1,3093 zł | 100 Na stanie |
|
Nylon 6/6
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7864 zł - 0,7864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7864 zł - 0,7864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8115 zł - 0,8115 zł | 50 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10412343 | 0,8352 zł - 0,8352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,9091 zł - 0,9091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9384 zł - 0,9384 zł | 200 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9384 zł - 0,9384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0751 zł - 1,0751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2494 zł - 1,2494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,884 zł - 0,884 zł | 10163 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7864 zł - 0,7864 zł | 508 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować