Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8241 zł - 1,8241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,108 zł - 2,108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0207 zł - 1,0207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1281 zł - 1,1281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,884 zł - 0,884 zł | 8500 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7293 zł - 0,7293 zł | 270 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7223 zł - 0,7223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,108 zł - 2,108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0207 zł - 1,0207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5757 zł - 1,5757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,6594 zł - 1,6594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3791 zł - 1,3791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0751 zł - 1,0751 zł | 450 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0207 zł - 1,0207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,6175 zł - 1,6175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,757 zł - 1,757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1113 zł - 1,1113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7223 zł - 0,7223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0751 zł - 1,0751 zł | 300 Na stanie |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5757 zł - 1,5757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować